Service kit, DGS

080Z2815

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.038 Kilogram
Neto masa 0.022 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428557177

 

Deli priloženi Calibration certificate
EU RoHS compliance Yes
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R452A
R454A
R454B
R454C
R513A
Količina v pakiranju 1 kos
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oprema Pre-calibrated
Product Name Description Service kit
Različica senzorja za zaznavanje plina Spare sensor HFC gr.1
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.] 2000 ppm
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.] 0 ppm
Skupina izdelkov Sensors spare parts
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 50 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 122 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -22 °F
Tip DGS
Vrsta senzorja 1 Semiconductor

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality