China RoHS compliance |
Out of scope |
Deli priloženi |
Cable glands Calibration Cert |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Frekvenca [Hz] |
50/60 Hz |
Hladilna sredstva |
R290 |
Količina v pakiranju |
1 kos |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] |
27 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] |
21 V |
Napajalna napetost [V] DC [Min] |
19 V |
Napajalna napetost [V] DC [najv.] |
29 V |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Oprema |
Buzzer & Light |
Poraba energije [A] |
0.25 A |
Product Name Description |
Gas detecting sensor |
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.] |
5000 lb/min |
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.] |
0 lb/min |
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] |
90 % |
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] |
15 % |
Skupina izdelkov |
Sensors |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Spodnja meja alarma [ppm] senzor 1 |
800 lb/min |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
60 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-30 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
140 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-22 °F |
Tip |
DGS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vrsta senzorja 1 |
Pellistor |
Zamik odziva [s] |
0 s |
Zgornja meja alarma [ppm] senzor 1 |
800 lb/min |