Podatki o izdelku

Bruto masa 0.374 Kilogram
Neto masa 0.25 Kilogram
Volume 1.23 Liter
EAN 5702428557030

 

China RoHS compliance Out of scope
Deli priloženi Cable glands
Calibration Cert
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Hladilna sredstva R407C
Količina v pakiranju 1 kos
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 27 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 21 V
Napajalna napetost [V] DC [Min] 19 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 29 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oprema Buzzer & Light
Poraba energije [A] 0.25 A
Product Name Description Gas detecting sensor
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.] 2000 ppm
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.] 0 ppm
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] 90 %
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] 15 %
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Spodnja meja alarma [ppm] senzor 1 500 ppm
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 60 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -35 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -31 °F
Tip DGS
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta senzorja 1 Semiconductor
Zamik odziva [s] 0 s
Zgornja meja alarma [ppm] senzor 1 500 ppm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality