Podatki o izdelku

Bruto masa 0.345 Kilogram
Neto masa 0.253 Kilogram
Volume 1.23 Liter
EAN 5702428557092

 

China RoHS compliance Out of scope
Deli priloženi Cable glands
Calibration Cert
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Hladilna sredstva R134a
R407A
R407F
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R449A
Količina v pakiranju 1 kos
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 27 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 21 V
Napajalna napetost [V] DC [Min] 19 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 29 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Poraba energije [A] 0.25 A
Product Name Description Gas detecting sensor
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [maks.] 2000 lb/min
Razpon hlad. [ppm], senzor1 [min.] 0 lb/min
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] 90 %
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] 15 %
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Spodnja meja alarma [ppm] senzor 1 500 lb/min
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 60 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -35 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 140 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -31 °F
Tip DGS
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta senzorja 1 Semiconductor
Zamik odziva [s] 0 s
Zgornja meja alarma [ppm] senzor 1 500 lb/min

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality