Podatki o izdelku

Bruto masa 0.378 Kilogram
Neto masa 0.192 Kilogram
Volume 1.871 Liter
EAN 5702428877077

 

Analog inputs (AI) [pc] 5 kos
Analog outputs (AO) [pc] 1 kos
Digital inputs (DI) [pc] 2 kos
Digital outputs (DO) [pc] 3 kos
Division 40
Dodatki Electron. control accessories
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Liquid level controller
Jezik izdelka Arabic
Chinese
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 16 kos
Metoda vgradnje DIN rail
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
PFAS content [Yes/No] No
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Poraba energije [VA] 15 VA
Prikazovalnik spredaj Yes
Prikazovalnik – možnost MMIGRS2
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Electronic valve control
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip EKE 347
Več informacij 3 SPDT relays, 1 SolidState
Vrsta izhoda za ventil AKV
AKVA
ICM (+ICAD)
Vrsta komunikacije CAN-open
MODBUS RTU
Vrsta tipala Liquid level sensor
Značilnosti izdelkov Bus communication
LCD display built in
Multi-language user interface
Quick setup
Remote display option
SPDT relays

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality