MCX06D

080G0167

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 32

Podatki o izdelku

Bruto masa 244 Gram
Neto masa 205 Gram
Volume 1.178 Liter
EAN 5702423284825

 

1 Masa primarne baterije kg 0.001
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.001
Analog inputs (AI) [pc] 4 kos
Analog outputs (AO) [pc] 3 kos
Brenčalo Yes
Digital inputs (DI) [pc] 8 kos
Digital outputs (DO) [pc] 6 kos
Dodatki Electron. control accessories
Enak izdelek 080G0112
EU RoHS izjeme No
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programmable Controller
Ime izdelka Program. controller, 6 relays
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količ. baterij 1
Količina v pakiranju 32 kos
Komplet priključkov Kodna št. 080G0179
Metoda vgradnje DIN rail
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste MCX06D
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije Yes
Poraba energije [W] 6 W
Priložen komplet priključkov No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Programmable controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip MCX06D
Ura v realnem času Yes
Vrsta baterije Lithium coin cell
Vrsta komunikacije CANBUS
MODBUS
RS485
Vrsta zaslona LCD
Zaščita ohišja IP IP40

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality