MCX06D

080G0112

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 16

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.35 Kilogram
Neto masa 0.207 Kilogram
Volume 1.883 Liter
EAN 5702423285372

 

1 Masa primarne baterije kg 0.001
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.001
Analog inputs (AI) [pc] 4 kos
Analog outputs (AO) [pc] 3 kos
Brenčalo Yes
Digital inputs (DI) [pc] 8 kos
Digital outputs (DO) [pc] 6 kos
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
Enak izdelek 080G0167
EU RoHS izjeme No
Funkcija Programmable controller
Ime izdelka Program. controller, 6 relays
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij 1
Količina v pakiranju 16 kos
Komplet priključkov Kodna št. 080G0179
Metoda vgradnje DIN rail
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste MCX06D
PFAS content [Yes/No] No
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] 6 W
Priložen komplet priključkov Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Programmable controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip MCX06D
Ura v realnem času Yes
Vrsta baterije Lithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacije CANBUS
MODBUS
RS485
Vrsta zaslona LCD
Vsebuje baterije Yes
Zaščitaohišja IP IP40

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality