SL140TM-1, Število plošč: 40

079U6154

25 bar, Material lota: Baker

Podatki o izdelku

Bruto masa 51 Kilogram
Neto masa 30.298 Kilogram
Volume 254.4 Liter
EAN 5702425169465

 

China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] 25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] 25 bar
Dolžina priključka 1. stran [mm] 30 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm] 30 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontalna središčna odprtina [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija III
Količina v pakiranju 1 kos
Material Description (Short Te SL140TM-1-40_2_25_S1_4B2,5
Material lota Baker
Material plošče 1.4404
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Plate material no. 1.4404
Product Name Description Brazed plate heat exchanger
Skupaj višina brez nog [mm] 611 mm
Skupina izdelkov Heat exchangers
Skupina tekočine 1
Skupna širina [mm] 241 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje PED
Standard priključka ISO 7
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 225 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -196 °C
Tip SL140TM-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Vzorec plošče TM
Število plošč 40
Število prehodov 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality