Podatki o izdelku

Bruto masa 212 Kilogram
Neto masa 178.291 Kilogram
Volume 758.4 Liter
EAN 5702425165573

 

Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN80
Connection size 2 DN80
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] 25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] 25 bar
Dolžina priključka 1. stran [mm] 0 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm] 0 mm
EU RoHS izjeme No
Horizontalna središčna odprtina [mm] 205 mm
Ime izdelka Brazed plate heat exchanger
Kategorija IV
Količina v pakiranju 1 kos
Material Description (Short Te SL222TL-1-160_2_25_S1_4F80
Material lota Baker
Material plošče 1.4404
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Plate material no. 1.4404
Podvržen (uredbi) OEEO No
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupaj višina brez nog [mm] 933 mm
Skupina izdelkov Heat exchangers
Skupina tekočine 1
Skupna širina [mm] 424 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje PED
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 225 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -196 °C
Tip SL222TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS izjeme No
Vertical center porthole 1[mm] 623 mm
Vertical center porthole 2[mm] 623 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] 623 mm
Volume per channel 1 [l] 0.557 L
Volume per channel 2 [l] 0.557 L
Vzorec plošče TL
Število plošč 160
Število prehodov 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality