B0

077B7066

Tip: B0, Vklop gretja [°C]: -15.7, Izklop gretja [°C]: -20.7, Začetek hlajenja [°C]: -22.8, Konec hlajenja [°C]: -28.8, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 622

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.122 Kilogram
Neto masa 0.12 Kilogram
Volume 0.472 Liter
EAN 5702428950893

 

Dolžina kapilarne cevke [mm] 622 mm
Ime izdelka Service kit
Izklop gretja [°C] -20.7 °C
Izklop na sredini [°C] -24.6 °C
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 40 kos
Konec hlajenja [°C] -28.8 °C
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste with accessories
Service thermostat
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Tip B0
Vklop gretja [°C] -15.7 °C
Vklop na sredini [°C] -19.2 °C
Začetek hlajenja [°C] -22.8 °C

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality