B0

077B7008

Tip: B0, Vklop gretja [°C]: 11.5, Izklop gretja [°C]: 6.0, Začetek hlajenja [°C]: -1.0, Konec hlajenja [°C]: -8.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000

Podatki o izdelku

Bruto masa 144 Gram
Neto masa 88 Gram
Volume 0.458 Liter
EAN 5702424006617

 

Dolžina kapilarne cevke [in] 78.7 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Ime izdelka Service kit
Izklop gretja [°C] 6 °C
Izklop gretja [°F] 42.8 °F
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 40 kos
Konec hlajenja [°C] -8.5 °C
Konec hlajenja [°F] 16.7 °F
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste with accessories
Service thermostat
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS Saudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Tip B0
Uporablja se za izdelek Bottle coolers
Vklop gretja [°C] 11.5 °C
Vklop gretja [°F] 52.7 °F
Začetek hlajenja [°C] -1 °C
Začetek hlajenja [°F] 30.2 °F

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality