B20

077B7006

Tip: B20, Vklop gretja [°C]: -10.0, Izklop gretja [°C]: -17.0, Konec hlajenja [°C]: -34.5, Konec hlajenja [°C]: -34.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2300

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.158 Kilogram
Neto masa 0.132 Kilogram
Volume 0.453 Liter
EAN 5702424006594

 

Dolžina kapilarne cevke [in] 90.5 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2300 mm
Ime izdelka Service kit
Izklop gretja [°C] -17 °C
Izklop gretja [°F] 1.4 °F
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 40 kos
Konec hlajenja [°C] -34.5 °C
Konec hlajenja [°F] -30.1 °F
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste with accessories
Service thermostat
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Razlika za signal gretja [°C] 4 °C
Signal za začetek hlajenja [°C] -18 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS Saudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Tip B20
Uporablja se za izdelek Freezers with active alarm
Vklop gretja [°C] -10 °C
Vklop gretja [°F] 14 °F
Začetek hlajenja [°C] -24 °C
Začetek hlajenja [°F] -11.2 °F

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality