B0

077B7005

Tip: B0, Vklop gretja [°C]: -7.8, Izklop gretja [°C]: -15.0, Začetek hlajenja [°C]: -21.0, Konec hlajenja [°C]: -32.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2300

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.148 Kilogram
Neto masa 0.13 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006624

 

Dolžina kapilarne cevke [in] 90.5 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2300 mm
Ime izdelka Service kit
Izklop gretja [°C] -15 °C
Izklop gretja [°F] 5 °F
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 40 kos
Konec hlajenja [°C] -32.5 °C
Konec hlajenja [°F] -26.5 °F
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste with accessories
Service thermostat
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Tip B0
Uporablja se za izdelek Ice-cream cabinets
Vklop gretja [°C] -7.8 °C
Vklop gretja [°F] 18 °F
Začetek hlajenja [°C] -21 °C
Začetek hlajenja [°F] -5.8 °F

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality