B62

077B7003

Tip: B62, Vklop gretja [°C]: 3.5, Izklop gretja [°C]: -11.0, Konec hlajenja [°C]: -27.5, Konec hlajenja [°C]: -27.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1600

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.148 Kilogram
Neto masa 0.122 Kilogram
Volume 0.59 Liter
EAN 5702424006570

 

Dolžina kapilarne cevke [in] 63 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 1600 mm
Ime izdelka Service kit
Izklop gretja [°C] -11 °C
Izklop gretja [°F] 12.2 °F
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 40 kos
Konec hlajenja [°C] -27.5 °C
Konec hlajenja [°F] -17.5 °F
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste with accessories
Service thermostat
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Tip B62
Uporablja se za izdelek Refrigerators
with automatic defrost
Vklop gretja [°C] 3.5 °C
Vklop gretja [°F] 38.3 °F
Začetek hlajenja [°C] 3.5 °C
Začetek hlajenja [°F] 38.3 °F

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality