Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
077B7001 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
B0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
B0
077B7001
Tip: B0, Vklop gretja [°C]: 2.0, Izklop gretja [°C]: -5.5, Začetek hlajenja [°C]: -13.5, Konec hlajenja [°C]: -25.0, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1300