B62

077B6476

Tip: B62, Vklop gretja [°C]: 3.5, Izklop gretja [°C]: -11.0, Konec hlajenja [°C]: -27.0, Konec hlajenja [°C]: -27.0, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.12 Kilogram
Neto masa 0.12 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424011345

 

Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Ime izdelka Thermostat
Izklop gretja [°C] -11 °C
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 60 kos
Konec hlajenja [°C] -27 °C
Nastavljeno na tlak [mm Hg] 760 mmHg
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste Standard thermostat
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Položaj za nastavitev Cold
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B62
Uporablja se za izdelek Refrigerators
with automatic defrost
Vklop gretja [°C] 3.5 °C
Začetek hlajenja [°C] 3.5 °C

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality