B20

077B2077

Tip: B20, Vklop gretja [°C]: -10.0, Izklop gretja [°C]: -17.0, Konec hlajenja [°C]: -34.7, Konec hlajenja [°C]: -34.7, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.105 Kilogram
Neto masa 0.105 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424004101

 

Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Ime izdelka Thermostat
Izklop gretja [°C] -17 °C
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 80 kos
Konec hlajenja [°C] -34.7 °C
Nastavljeno na tlak [mm Hg] 760 mmHg
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste Standard thermostat
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Položaj za nastavitev Warm
Razlika za signal gretja [°C] 4 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Signal za začetek hlajenja [°C] -19 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Mechanical cold controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CMIM
BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B20
Uporablja se za izdelek Freezers with active alarm
Vklop gretja [°C] -10 °C
Začetek hlajenja [°C] -24 °C

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality