T 2, R22/R407C

068Z3208

Temperaturni razpon [°C]: -40 - 10, MOP Točka [°C]: 15

Product details

Масса брутто 0.306 Kilogram
Вес нетто 0.282 Kilogram
Volume 0.489 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422123668

 

Capillary tube length [in] 59 in
Capillary tube length [mm] 1500 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Identical product 068Z3504
Max. Working Pressure [psig] 500 psig
MOP Point [°F] 60 °F
Parts included Bulb strap
Product group Expansion valves
Product Name Description Thermostatic expansion valve
Quantity per packing format 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R22/R407C
SCIP dossier no. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product name T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Superheat setting Adjustable
Temperature range [°F] [max] 50 °F
Temperature range [°F] [min] -40 °F
Type T 2
UA address UA_2L.png
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатации Запчасти для TXV
Группа жидкости 2
Диапазон температур [°C] [Max] 10 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Комплектующее к T2/TE2
Макс. рабочее давление [бар] 34 бар
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Направление Угловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Поток Однонаправл.
Размер выпуска [дюймы] 1/2 in
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 in
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C] 4 °C
Статический перегрев (SS) [°F] 7.2 °F
Тип входного соединения ОТБОРТОВ.
Тип выходного соединения ОТБОРТОВ.
Точка MOP [°C] 15 °C
Точка MOP[psig] MOP 100

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality