Thermostatic expansion valve, TE 2, R23

068Z3174

Temperature range [°F]: -94 - -40, Pressure equalization: Externally equalized

Product details

Vorschlag 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm

 

Bruttogewicht 0.31 Kilogram
Gewicht netto 0.279 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702428052788

 

Anschlussmaterial Messing
Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp LÖT
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Druckausgl. Anschluss LÖT
Druckausgl. Anschlussgröße [in] 1/4 in
Druckausgleich Extern ausgeglichen
Durchflussrichtung Biflow mit Düse 01-05
Durchflussrichtung Eck
Einstellung Überhitzung Einstellbar
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Größe [in] 3/8Zoll
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 2
Kapillarrohrlänge [in] 59 in
Kapillarrohrlänge [mm] 1500 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R23
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier Produktname T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statische Überhitzung (SS) [°C] 4 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 7.2 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Teile Programmname T2/TE2
Temperaturbereich [°C] [max.] -40 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -70 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] -40 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -94 °F
Typ TE 2
UA address UA_2L.png
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar TXV Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality