Desuperheating valve, TEAT 20-20

068G6064

Temperaturni razpon [°C]: 55 - 95

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.622 Kilogram
Neto masa 2.472 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422040675

 

Dodatki Flanges
Dolžina kapilarne cevke [in] 192 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 5000 mm
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Ime izdelka Desuperheating valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TEA/TEAT/TEVA
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Izravnava tlaka Internally equalized
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 20 bar
Maks. delovni tlak [psig] 290 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 30 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 435 psig
Material Cast iron GGG40.3
Možnost servisiranja TXV spare parts
Nazivna zmogljivost R717 [kW] 64 kW
Nazivna zmogljivost R717 [TR] 18.3 TR
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje P [ºC] 20 °C
Območje P [ºF] 68 °F
Opis izdelka Thermostatic Injec. Valve
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pogoji nazivne zmog. [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI] Subcooling=4K
tevap=4 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina tekočine 1
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 95 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 55 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 203 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 131 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost priključka [in] 1/2 in
Vrsta priključka Weld flange
Št. dokumenta SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality