Thermostatic expansion valve, TEA 85-55, R717

068G6008

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 0

Toote üksikasjad

Bruto masa 3.12 Kilogram
Neto masa 3.098 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422012962

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodatki Flanges
EU RoHS compliance Out of scope
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Izravnava tlaka Externally equalized
Kapilllaartoru pikkus [mm] 5000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 192 in
Kategorija Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R717
Maks. delovni tlak [bar] 19 bar
Maksimalni testni tlak [bar] 28.5 bar
Material Cast iron GGG40.3
Max testrõhk [psig] 413 psig
Možnost servisiranja TXV spare parts
Nazivna zmogljivost R717 [TR] 55 TR
Nimivõimsus R717 [kW] 190 kW
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Osad on komplektis Keevisnippel
Pogoji nazivne zmog. [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI] Subcooling=4K
tcond=32 °C
tevap=15 °C
Priključek izenačevalnika Weld nipple 6.5 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIPi kausta tootenimi TEA/TEAT/TEVA
Skupina tekočine 1
Smer Straightway
Soglasje EAC
Suurim töörõhk [psig] 276 psig
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 0 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max] 32 °F
Toote kirjeldus Termostaatiline paisumis- Ventiil
Toote nimetus Termostaatiline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tüüp TEA 85-55
Vrsta priključka Weld flange
Vrsta priključka za izravnavo M
Ühenduse suurus [in] 3/4 in
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality