China RoHS compliance |
Out of scope |
Dodatki |
Electric valve accessories |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Funkcija |
NC |
Hladilna sredstva |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R23 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R469A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
16 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
90 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
1305 psig |
Minimalni ODP [bar] |
0.1 bar |
Minimalni ODP [psi] |
1.45 psi |
MOPD [bar/psi] |
55 bar/798 psi Coil Dependent |
Možnost ročnega upravljanja |
No |
Možnost servisiranja |
Electric valve spare parts |
Nazivna zmogljivost R744 [kW] |
8.3 kW |
Oblika pakiranja |
Industrijski paket |
Oznaka vrste |
Electric expansion valve |
Pogonski sistem [mm] |
13.5 mm |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
120 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-58 °F |
Skupina izdelkov |
Expansion valves |
Smer |
Angleway |
Soglasje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
60 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-50 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
140 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-58 °F |
Temperatura okolja |
-50 - 50 °C |
Tip |
AKV 10PS5 |
Tuljava |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Velikost dovoda [mm] |
10 mm |
Velikost odvoda [mm] |
12 mm |
Velikost šobe [mm] |
3 mm |
Vrednost Cv [gal/min] |
0.074 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
0.064 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka |
Solder, ODF |
Vrsta odvodnega priključka |
Solder, ODF |
Št. dokumenta SCIP |
42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da |