HVZ 2 PN16 15/0,4 prehodni sedežni ploščato tesnilo

065Z5311

HVZ 2 PN16 15/0,4 prehodni sedežni ploščato tesnilo

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.383 Kilogram
Neto masa 0.383 Kilogram
Volume 0.349 Liter
EAN 5702421526491

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSP Topla voda
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Description HVZ 2 PN16 15/0,4 prehodni sedežni ploščato tesnilo
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Hod [mm] 5.5 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP VZ 2 PN16 15/0.4 2-way seated flat end
Material droga ventila Nerjavno jeklo
Material krožnika ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material sedeža ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 2.5 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Položaj vretena A-AB: normalno zaprt
Premer [mm] 15 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Regulacijsko razmerje 50:1
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Logaritmična
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni komplet EPDM
Tip VZ 2
Velikost priključka G 1/2
Vrednosti kvs [m³/h] 0.4 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Št. dokumenta SCIP 69b7fe5d-f59f-4a1a-8d8f-0cf1dd05f5c9
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality