VZL 2 PN16 15/1 prehodni sedežni ploščato tesnilo

065Z2073

VZL 2 PN16 15/1 prehodni sedežni ploščato tesnilo

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.295 Kilogram
Neto masa 0.295 Kilogram
Volume 0.339 Liter
EAN 5702421535271

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSP Topla voda
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Description VZL 2 PN16 15/1 prehodni sedežni ploščato tesnilo
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme 6(c)
Hod [mm] 2.8 mm
Material droga ventila Medenina
Material krožnika ventila Medenina
Material ohišja ventila Medenina
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 20 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Položaj vretena normalno zaprt
Premer [mm] 15 mm
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Regulacijsko razmerje 30:1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni komplet EPDM
Tip VZL 2
Velikost priključka G 1/2
Vrednosti kvs [m³/h] 1 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality