Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 50 % |
Aplikacija |
Ogrevanje |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delovni moment [Nm] |
5 N-m |
Description |
HRE 4 PN6 32/16 rotacijski štiripotni Rp1 1/4 |
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] |
1 bar |
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] |
1 bar |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
Funkcija |
Mešalni ventil |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
HRB HRE HFE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material drsnika |
DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material krožnika ventila |
DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material ohišja ventila |
Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Nominalni tlak [bar] |
6 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
Premer [mm] |
32 mm |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] |
1.5 |
Različica vgradnje |
Pretok |
Skupina izdelkov |
Motorized control valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka |
S karakteristika |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
110 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Tesnilni komplet |
EPDM |
Tip |
HRE 4 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka |
Rp 1 1/4 |
Vrednosti kvs [m³/h] |
16 m³/h |
Vrste priključkov |
Notranji navoj |
Št. dokumenta SCIP |
b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
Število priključkov |
4 |