HRE 3 PN6 25/10 rotacijski tripotni Rp1

065Z0419

HRE 3 PN6 25/10 rotacijski tripotni Rp1

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.37 Kilogram
Neto masa 1.35 Kilogram
Volume 2.1 Liter
EAN 5710104033365

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Aplikacija Ogrevanje
China RoHS compliance Out of scope
Delovni moment [Nm] 5 N-m
Description HRE 3 PN6 25/10 rotacijski tripotni Rp1
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] 1 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] 1 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Mešalni ventil
Ime izdelka v dokumentu SCIP HRB HRE HFE
In scope of WEEE and contain batteries No
Material drsnika DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material krožnika ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni tlak [bar] 6 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] 25 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] Razdelitev: 0,5
Mešanje: 1,0
Različica vgradnje Pretok
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka S karakteristika
Temperatura medija [°C] [Maks] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni komplet EPDM
Tip HRE 3
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost priključka Rp 1
Vrednosti kvs [m³/h] 10 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Št. dokumenta SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Število priključkov 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality