HRB 4, 10.00 m³/h, Rp 1

065Z0414

HRB 4 PN10 25/10 rotacijski štiripotni Rp1

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.102 Kilogram
Neto masa 1.101 Kilogram
Volume 1.24 Liter
EAN 5710104033723

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Aplikacija Ogrevanje
China RoHS compliance Out of scope
Delovni moment [Nm] 5 N-m
Description HRB 4 PN10 25/10 rotacijski štiripotni Rp1
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] 1 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] 2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Ime izdelka v dokumentu SCIP HRB HRE HFE
In scope of WEEE and contain batteries No
Material drsnika DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material krožnika ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nominalni tlak [bar] 10 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 6
Premer [mm] 25 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 1.0
Različica vgradnje Pretok
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka S karakteristika
Temperatura medija [°C] [Maks] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni komplet EPDM
Tip HRB 4
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost priključka Rp 1
Vrednosti kvs [m³/h] 10 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Št. dokumenta SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Število priključkov 4

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality