HRB 3 PN10 15/0,4 rotacijski tripotni Rp1/2

065Z0399

HRB 3 PN10 15/0,4 rotacijski tripotni Rp1/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.648 Kilogram
Neto masa 0.62 Kilogram
Volume 1.288 Liter
EAN 5710104033556

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Aplikacija Ogrevanje
Delovni moment [Nm] 5 N-m
Description HRB 3 PN10 15/0,4 rotacijski tripotni Rp1/2
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] 1 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] 2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Ime izdelka v dokumentu SCIP HRB HRE HFE
Material drsnika DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material krožnika ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nominalni tlak [bar] 10 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 6
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Premer [mm] 15 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] Razdelitev: 0,02
Mešanje: 0,05
Različica vgradnje Pretok
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka S karakteristika
Temperatura medija [°C] [Maks] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni komplet EPDM
Tip HRB 3
Velikost priključka Rp 1/2
Vrednosti kvs [m³/h] 0.4 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Št. dokumenta SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Število priključkov 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality