VRB 2 PN16 15/1 prehodni sedežni zunanji navoj

065Z0172

VRB 2 PN16 15/1 prehodni sedežni zunanji navoj

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.742 Kilogram
Neto masa 0.742 Kilogram
Volume 1.432 Liter
EAN 5702421558829

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSP Hladilna voda
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
China RoHS compliance Out of scope
Description VRB 2 PN16 15/1 prehodni sedežni zunanji navoj
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.4
Hod [mm] 15 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP VRB 2 PN16 15-x 2-way seated
In scope of WEEE and contain batteries No
Material droga ventila Nerjavno jeklo
Material krožnika ventila Medenina
Material ohišja ventila Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 4 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Premer [mm] 15 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] za mehurčke tesna oblika
Različica vgradnje Pretok
Regulacijsko razmerje 50:1
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Enako odstotna
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tesnilni komplet EPDM
Tip VRB 2
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost priključka G 1
Vrednosti kvs [m³/h] 1 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Št. dokumenta SCIP 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality