Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativna aplikacija VSP |
Hladilna voda |
Aplikacija |
Ogrevanje in hlajenje |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VRB 3 PN16 50/40 tripotni sedežni zunanji navoj |
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] |
4 bar |
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] |
1 bar |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Faktor kavitacije |
0.4 |
Funkcija |
Mešalni ventil |
Funkcija 2 |
Prelivna regulacija |
Hod [mm] |
15 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
VRB 3 PN16 DN40-50 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material droga ventila |
Nerjavno jeklo |
Material krožnika ventila |
Medenina |
Material ohišja ventila |
Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5) |
Nominalni tlak [bar] |
16 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
PN alternativa VSP |
10 |
Premer [mm] |
50 mm |
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs] |
1.0 |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] |
za mehurčke tesna oblika |
Različica vgradnje |
Pretok |
Regulacijsko razmerje |
100:1 |
Skupina izdelkov |
Other valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka |
Enako odstotna |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
-10 °C |
Tesnilni komplet |
EPDM |
Tip |
VRB 3 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka |
G 2 3/4 |
Vrednosti kvs [m³/h] |
40 m³/h |
Vrste priključkov |
Zunanji navoj |
Št. dokumenta SCIP |
119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a |
Število priključkov |
3 |