Alternativen medij |
Mešanica glikola in vode do 50 % |
Alternativna aplikacija VSP |
Daljinsko ogrevanje |
Aplikacija |
Ogrevanje in hlajenje |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VRG2 PN16 DN32/16 zun. navoj |
Dopusten medij |
District heating/cooling circulation water |
Faktor kavitacije |
0.4 |
Hod [mm] |
15 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
VRG 2 PN16 DN25-32 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material droga ventila |
Nerjavno jeklo |
Material krožnika ventila |
Medenina |
Material ohišja ventila |
Siva litina EN-GJL-250 (GG-25) |
Nominalni tlak [bar] |
16 bar |
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] |
4 bar |
pH medija [Maks] |
10 |
pH medija [Min] |
7 |
PN alternativa VSP |
10 |
Premer [mm] |
32 mm |
Puščanje na priključku (B-AB) maks. [% Kvs] |
1.0 |
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] |
za mehurčke tesna oblika |
Različica vgradnje |
Pretok |
Regulacijsko razmerje |
100:1 |
Skupina izdelkov |
Other valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statistika pretoka |
Enako odstotna |
Temperatura medija [°C] [Maks] |
130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
-10 °C |
Tesnilni komplet |
EPDM |
Tip |
VRG 2 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka |
G 2 |
Vrednosti kvs [m³/h] |
16 m³/h |
Vrste priključkov |
Zunanji navoj |
Št. dokumenta SCIP |
6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c |
Število priključkov |
2 |