Elektromotorni pogoni, AUMA Norm DN125-200 RB / DN100-150 FB

065N8205

AUMA Norm DN125-200 RB / DN100-150 FB

Podatki o izdelku

Bruto masa 28 Kilogram
Neto masa 28 Kilogram
EAN 5702421652169

 

Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Description AUMA Norm DN125-200 RB / DN100-150 FB
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Indikator položaja Da
Izključitev termalne zaščite Da
Kot vrtenja [°] 90 °
Oznaka izdelka Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Povratna informacija o poziciji na zahtevo
Skupina izdelkov Ball valves accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard za pridobitev soglasja EN 60259
EN ISO 5211
Stopnja zaščite IP68
Temperatura okolice [°C] [Maks] 80 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -40 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 80 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tip Electrical actuators
Usmerjenost vgradnje Vse
Vrsta delovanja Električni/ročni
Vrste priključkov Prirobnica za priključitev pogona

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality