Krogelne pipe, JIP-WW, RB, ročica, Reduciran presek, PN 40, DN 32, Varilni

065N0115

JIP-WW DN 32 PN40 L hi

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.63 Kilogram
Neto masa 1.51 Kilogram
Volume 1.697 Liter
EAN 5702421650035

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Description JIP-WW DN 32 PN40 L hi
Dolžina [mm] 260 mm
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Funkcija Vklop/izklop
Kot vrtenja [°] 90 °
Material Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material droga ventila Nerjavno jeklo, npr. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat. št. 1.4306
Material krogelne pipe Nerjavno jeklo
Material ohišja ventila Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material privarjenih koncev Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 40 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Puščanje [% Kvs] Raven puščanja A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Ball valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard za pridobitev soglasja EN 12266, 1. del P10-P11-P12 in 2. del F20
Direktiva o tlačni opremi 97/23/EEC, modul H1
Temperatura medija [°C] [Maks] 180 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -40 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -40 °C
Tesnilni material droga PTFE/grafit
Tesnilni material krožnik ventila/sedež PTFE+C
Tip JIP-WW, RB, Handle
Tlačna stopnja PN 40
Usmerjenost vgradnje Vse
Velikost ventila DN 32
Vrednosti kvs [m³/h] 52 m³/h
Vrsta delovanja Ročica
Vrsta ventila Reduciran presek
Vrste priključkov Varilni
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality