VMT, PN 10, DN 25, 8 m³/h, Zunanji navoj, G 1 1/4 A

065F0124

VMT PN10 25/8 prehodni/2 zun. navoj raven

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.612 Kilogram
Neto masa 0.606 Kilogram
Volume 0.452 Liter
EAN 5702420022826

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Description VMT PN10 25/8 prehodni/2 zun. navoj raven
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Regulacijski ventil
Hod [mm] 1.1 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP VMT PN10 25/8 2-way/2 ext.thr Straight
Material krožnika ventila NRB guma
Material ohišja ventila Medenina W. št. 2.0402
Nominalni tlak [bar] 10 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.2 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 6
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 25 mm
Različica vgradnje prosto
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VMT
Tlačna stopnja PN 10
Velikost priključka G 1 1/4 A
Velikost ventila DN 25
Vrednosti kvs [m³/h] 8 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP ae8ac5ce-85a6-4ad9-b4c1-72d287525ac6
Število priključkov 2

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality