VMV, 2.50 m³/h, Rp 1/2, RAV

065F0015

VMV PN16 15/2,5 tripotni notr. navoj RAV vrat

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.514 Kilogram
Neto masa 0.514 Kilogram
Volume 0.851 Liter
EAN 5702420012674

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
China RoHS compliance Out of scope
Description VMV PN16 15/2,5 tripotni notr. navoj RAV vrat
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] 0.6 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] 0.6 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Mešalni ventil
Funkcija 2 Razdelilni ventil
Hod [mm] 2 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP 065F0015
In scope of WEEE and contain batteries No
Material krožnika ventila EPDM
Material ohišja ventila Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Material sedeža ventila Rdeči bron, mat. št. 2.1096.1 (RG5)
Material vretena Nerjavno jeklo
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Položaj vretena B-AB (normalno odprt)
Premer [mm] 15 mm
Puščanje na priključku bypassa maks. [% Kvs] 0.1 %
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Regulacijsko razmerje 1:30
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Približno linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VMV
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost priključka Rp 1/2
Vrednosti kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Vrsta priključka na ventil RAV
Vrste priključkov Notranji navoj
Št. dokumenta SCIP f1191696-ea02-4df4-a5cd-d40d3deecab5
Število priključkov 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality