FVR, DN 15, S čepom, Rp 1/2

065B8235

Čistilni kos FVR DN15 Rp1/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.19 Kilogram
Neto masa 0.18 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5710104042213

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Description Čistilni kos FVR DN15 Rp1/2
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Gostota mreže [mm] 0.5 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP 065B8235
Material DZR medenina CuZn36Pb2AS
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Oznaka izdelka Yes
Premer [mm] 15 mm
Skupina izdelkov Auxiliary Products
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard za pridobitev soglasja ISO 7/1
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip FVR
Velikost DN 15
Velikost priključka Rp 1/2
Vrednosti kvs [m³/h] 4.5 m³/h
Vrsta čistilnega kosa S čepom
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Število mrež [n/cm²] 50

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality