VF3 PN16 200/630 3-potni prirobnični

065B4200

VF3 PN16 200/630 3-potni prirobnični

Podatki o izdelku

Bruto masa 239.1 Kilogram
Neto masa 239 Kilogram
Volume 547.2 Liter
EAN 5710104508504

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSP Daljinsko ogrevanje
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
China RoHS compliance Out of scope
Description VF3 PN16 200/630 3-potni prirobnični
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.45
Funkcija Mešalni ventil
Hod [mm] 57 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP VF3 DN200-300
In scope of WEEE and contain batteries No
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo
Material ohišja ventila Siva litina (EN-GJL-250)
Nominalni tlak [bar] 16 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] 200 mm
Različica vgradnje Pretok
Regulacijsko razmerje 50:1
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Enako odstotna
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip VF 3
UK RoHS compliance Out of scope
Vrednosti kvs [m³/h] 630 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Št. dokumenta SCIP bc60a1f4-fe0c-4ec8-9e0a-9c8316b7044c
Število priključkov 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality