VF 2 PN16 125/220 prehodni sedežni prirobnica

065B3230

VF 2 PN16 125/220 prehodni sedežni prirobnica

Podatki o izdelku

Bruto masa 54 Kilogram
Neto masa 54 Kilogram
Volume 110.88 Liter
EAN 5702421510971

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSP Daljinsko ogrevanje
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 2 PN16 125/220 prehodni sedežni prirobnica
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.4
Hod [mm] 40 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Material droga ventila Nerjavno jeklo
Material krožnika ventila GGG 40
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 3 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Premer [mm] 125 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Regulacijsko razmerje 100:1
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Enako odstotna
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tesnilni komplet PFTE
Tip VF 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vrednosti kvs [m³/h] 220 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality