VF 3 PN16 150/320 3-potni prirobnični

065B3150

VF 3 PN16 150/320 3-potni prirobnični

Podatki o izdelku

Bruto masa 90.5 Kilogram
Neto masa 90.5 Kilogram
Volume 196.08 Liter
EAN 5702421509654

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Alternativna aplikacija VSP Daljinsko ogrevanje
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 3 PN16 150/320 3-potni prirobnični
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] 1.5 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] 0.6 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Mešalni ventil
Hod [mm] 40 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP VF 3 PN16 150/320 3-WAY SEATED FLANGE
In scope of WEEE and contain batteries No
Material droga ventila Nerjavno jeklo
Material krožnika ventila GGG 40
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni tlak [bar] 16 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Premer [mm] 150 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Regulacijsko razmerje 100:1
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Enako odstotna
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tesnilni komplet PFTE
Tip VF 3
UK RoHS compliance Out of scope
Vrednosti kvs [m³/h] 320 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Št. dokumenta SCIP aee43d66-523a-47df-9250-578f405f6feb
Število priključkov 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality