VFG 2, 6.30 m³/h, Prirobnica

065B2412

VFG2 PN40 20/6,3 prehodni prirobnica dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 7.779 Kilogram
Neto masa 7.508 Kilogram
Volume 11.638 Liter
EAN 5702421803295

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN40 20/6,3 prehodni prirobnica dovod/povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Prelivna regulacija
Hod [mm] 6 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventila Jeklena litina GP240GH (GS-C 25)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar] 40 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 20 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 20 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.03
Različica vgradnje prosto
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Linearna optimizirana
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vrednosti kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality