VFG 2, 32.00 m³/h, Prirobnica

065B2406

VFG2 PN25 50/32 prehodni prirobnica dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 18.527 Kilogram
Neto masa 16.284 Kilogram
Volume 20.748 Liter
EAN 5702421803233

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 50/32 prehodni prirobnica dovod/povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Prelivna regulacija
Hod [mm] 12 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 20 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 50 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.03
Različica vgradnje prosto
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Linearna optimizirana
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vrednosti kvs [m³/h] 32 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality