VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Prirobnica

065B2396

VFG2 PN16 100/125 prehodni prirobnica dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 66 Kilogram
Neto masa 61.4 Kilogram
Volume 86.4 Liter
EAN 5702421803134

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description VFG2 PN16 100/125 prehodni prirobnica dovod/povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.4
Faktor kavitacije 100 % 0.32
Faktor kavitacije 25 % 0.57
Faktor kavitacije 50 % 0.48
Faktor kavitacije 75 % 0.4
Funkcija Prelivna regulacija
Hod [mm] 20 mm
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 15 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 100 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.03
Različica vgradnje prosto
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Statistika pretoka Linearna optimizirana
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFG 2
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 100
Vrednosti kvs [m³/h] 125 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality