VFG 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Prirobnica

065B2391

VFG2 PN16 32/16 prehodni prirobnica dovod/povratek

Product details

Bruto masa 13 Kilogram
Neto masa 11.88 Kilogram
Volume 20.912 Liter
EAN 5702421803080

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Cavitation factor 100% 0.38
Cavitation factor 25% 0.64
Cavitation factor 50% 0.57
Cavitation factor 75% 0.55
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG2 PN16 32/16 2-way flange flow/return
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.55
Funkcija Prelivna regulacija
Hod [mm] 9 mm
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 32 mm
Pressure class PN 16
Product group Pressure flow controllers
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.03
Različica vgradnje prosto
REACH Candidate List substances No
Statistika pretoka Linearna optimizirana
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Type VFG 2
Valve size DN 32
Vrednosti kvs [m³/h] 16 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Število priključkov 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality