VFS 2, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, Prirobnica

065B1520

VFS 2 PN25 20/6,3 prehodni sedežni prirobnica

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.514 Kilogram
Neto masa 4.304 Kilogram
Volume 4.71 Liter
EAN 5702421512784

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Alternativen medij 2 Para
Alternativna aplikacija VSP Hladilna voda
Aplikacija Para
Description VFS 2 PN25 20/6,3 prehodni sedežni prirobnica
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Hod [mm] 15 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 25 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Premer [mm] 20 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Regulacijsko razmerje 100:1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Enako odstotna
Temperatura medija [°C] [Maks] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip VFS 2
Tlačna stopnja PN 25
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Št. dokumenta SCIP 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality