Potopne tuljke, Za vrsto izdelka: AVT, 210 mm, R 3/4, Nerjavno jeklo
065-4417
Potopna tuljka, AVT, 16 mm, SS (tipalo 210), PN25
Potopna tuljka, AVT, 16 mm, SS (tipalo 210), PN25
Bruto masa | 0.202 Kg |
Neto masa | 0.177 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
EAN | 5702421812730 |
Bruto masa | 0.202 Kg |
Neto masa | 0.177 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
EAN | 5702421812730 |
Description | Potopna tuljka, AVT, 16 mm, SS (tipalo 210), PN25 |
Dolžina [mm] | 210 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Nerjavno jeklo |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 50 mm |
Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 32 mm |
Skupina izdelkov | Accessories - SAC |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Immersion pockets |
Velikost priključka | R 3/4 |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Za vrsto izdelka | AVT |
Description | Potopna tuljka, AVT, 16 mm, SS (tipalo 210), PN25 |
Dolžina [mm] | 210 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Nerjavno jeklo |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 50 mm |
Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 32 mm |
Skupina izdelkov | Accessories - SAC |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Immersion pockets |
Velikost priključka | R 3/4 |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Za vrsto izdelka | AVT |