Potopne tuljke, Za vrsto izdelka: AVT, 170 mm, R 1/2, Nerjavno jeklo
065-4415
Potopna tuljka, AVT, 9,5 mm, SS (tipalo 170), PN25
Potopna tuljka, AVT, 9,5 mm, SS (tipalo 170), PN25
Bruto masa | 0.12 Kilogram |
Neto masa | 0.09 Kilogram |
Volume | 2.025 Liter |
EAN | 5702421812716 |
Bruto masa | 0.12 Kilogram |
Neto masa | 0.09 Kilogram |
Volume | 2.025 Liter |
EAN | 5702421812716 |
Description | Potopna tuljka, AVT, 9,5 mm, SS (tipalo 170), PN25 |
Dolžina [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Nerjavno jeklo |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 25 mm |
Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 15 mm |
Skupina izdelkov | Accessories - SAC |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Immersion pockets |
Velikost priključka | R 1/2 |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Za vrsto izdelka | AVT |
Description | Potopna tuljka, AVT, 9,5 mm, SS (tipalo 170), PN25 |
Dolžina [mm] | 170 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Nerjavno jeklo |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 25 mm |
Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 15 mm |
Skupina izdelkov | Accessories - SAC |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Immersion pockets |
Velikost priključka | R 1/2 |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Za vrsto izdelka | AVT |