Potopne tuljke, Za vrsto izdelka: AVT, 170 mm, R 1/2, Medenina
065-4414
Potopna tuljka, AVT, 9,5 mm, medenina (tip. 170), PN25
Potopna tuljka, AVT, 9,5 mm, medenina (tip. 170), PN25
Bruto masa | 0.143 Kilogram |
Neto masa | 0.13 Kilogram |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702421812709 |
Bruto masa | 0.143 Kilogram |
Neto masa | 0.13 Kilogram |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702421812709 |
Description | Potopna tuljka, AVT, 9,5 mm, medenina (tip. 170), PN25 |
Dolžina [mm] | 170 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Medenina |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 25 mm |
Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 15 mm |
Skupina izdelkov | Accessories - SAC |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Immersion pockets |
Velikost priključka | R 1/2 |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Za vrsto izdelka | AVT |
Št. dokumenta SCIP | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
Description | Potopna tuljka, AVT, 9,5 mm, medenina (tip. 170), PN25 |
Dolžina [mm] | 170 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Medenina |
Nominalni tlak [bar] | 25 bar |
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] | 25 mm |
Primeren za ventil premera [mm] [Min] | 15 mm |
Skupina izdelkov | Accessories - SAC |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Immersion pockets |
Velikost priključka | R 1/2 |
Vrste priključkov | Zunanji navoj |
Za vrsto izdelka | AVT |
Št. dokumenta SCIP | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |