Pressure transmitter, MBS 9300, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi

064G5224

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9300-B311-A1GB04-2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.176 Kilogram
Neto masa 0.161 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428895309

 

+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza No
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Histereza in ponovitev ±FS [%] 0.1 %
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Količina v pakiranju 20 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 3.5 bar
Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%) 0.5 %
Napajalna napetost [V] DC [Min] 9 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 32 V
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] 1 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključku A
Pressure range [mbar] [max] 100 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Priporočeni namestitveni navor [Nm] 25 nm
Product Name Description Pressure transmitter
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] 125 °C
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] 257 °F
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] -40 °F
Razpon tlaka [psi] [Maks] 1.45 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Razpočni tlak [bar] 50 bar
Referenčna temperatura [°C] 25 °C
Samo po sebi varno No
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključ MBS 9300-B311-A1GB04-2
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -20 °C
Standard tlačnega priključka DIN 3852-E
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB znotraj CTR ±FS [%] 2 %
Tip MBS 9300
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 27 mm
UK RoHS compliance Yes
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vzdržljivost P @ 10–90 % FS 10000000
Zaščita ohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Pin 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality