Pressure transmitter, MBS 9300, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi
064G5219
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9300-B211-A1GB04-1
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 9300-B211-A1GB04-1
Bruto masa | 0.176 Kilogram |
Neto masa | 0.161 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428877381 |
Bruto masa | 0.176 Kilogram |
Neto masa | 0.161 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428877381 |
+ napajanje | Pin 1 |
Approval | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Compensated temp. range [°C] [max] | 80 °C |
Compensated temp. range [°C] [min] | 0 °C |
Contain batteries | No |
Destrukční tlak [bar] [bar] | 50 bar |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Electrical connection standard | EN 175301-803-A |
Električni priključek | Angular connector |
Električni priključki, moški/ženski | Male |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Histereza in ponovitev ±FS [%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
Izhodni signal | Current |
Količina v pakiranju | 20 kos |
Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%) | 0.8 % |
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] | 1.5 % |
Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.2 % |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
Opombe o tlačnem priključku | A |
Output signal [mA] [max] | 20 mA |
Output signal [mA] [min] | 4 mA |
Overload pressure max. [bar] | 3.5 bar |
Pressure connection standard | DIN 3852-E |
Pressure range [mbar] [max] | 60 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Priporočeni namestitveni navor [Nm] | 25 nm |
Product group | Sensors |
Product Name Description | Pressure transmitter |
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] | 125 °C |
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] | 257 °F |
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] | -40 °F |
Razpon tlaka [psi] [Maks] | 0.87 psi |
Razpon tlaka [psi] [Min] | 0 psi |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referenčna temperatura [°C] | 25 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 100 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
Samo po sebi varno | No |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Specifikacijski ključ | MBS 9300-B211-A1GB04-1 |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB znotraj CTR ±FS [%] | 3 % |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tlačni priključek HEX [mm] | 27 mm |
Tlumič rázů | No |
Type | MBS 9300 |
Velikost električnega priključka | Pg 9 |
Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Vzdržljivost P @ 10–90 % FS | 10000000 |
Zaščitaohišja IP | IP65 |
– skupni | Pin 2 |
+ napajanje | Pin 1 |
Approval | CE |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Compensated temp. range [°C] [max] | 80 °C |
Compensated temp. range [°C] [min] | 0 °C |
Contain batteries | No |
Destrukční tlak [bar] [bar] | 50 bar |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Electrical connection standard | EN 175301-803-A |
Električni priključek | Angular connector |
Električni priključki, moški/ženski | Male |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Histereza in ponovitev ±FS [%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
Izhodni signal | Current |
Količina v pakiranju | 20 kos |
Možne napake pri vgradnji @ 180° ± FS (%) | 0.8 % |
Natanč. @ ref. temp. ±Tip FS [%] | 1.5 % |
Non-linearity BFSL [±FS%] | 0.2 % |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
Opombe o tlačnem priključku | A |
Output signal [mA] [max] | 20 mA |
Output signal [mA] [min] | 4 mA |
Overload pressure max. [bar] | 3.5 bar |
Pressure connection standard | DIN 3852-E |
Pressure range [mbar] [max] | 60 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Priporočeni namestitveni navor [Nm] | 25 nm |
Product group | Sensors |
Product Name Description | Pressure transmitter |
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] | 125 °C |
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] | 257 °F |
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] | -40 °F |
Razpon tlaka [psi] [Maks] | 0.87 psi |
Razpon tlaka [psi] [Min] | 0 psi |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referenčna temperatura [°C] | 25 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 100 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
Samo po sebi varno | No |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Specifikacijski ključ | MBS 9300-B211-A1GB04-1 |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 125 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB znotraj CTR ±FS [%] | 3 % |
Tlak, moški/ženski | Male |
Tlačni priključek HEX [mm] | 27 mm |
Tlumič rázů | No |
Type | MBS 9300 |
Velikost električnega priključka | Pg 9 |
Velikost tlačnega priključka | 1/4 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Vzdržljivost P @ 10–90 % FS | 10000000 |
Zaščitaohišja IP | IP65 |
– skupni | Pin 2 |