Pressure switch, CKB

061Z3002

Zaščita ohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 143.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.211 Kilogram
Neto masa 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504656

 

China RoHS compliance Out of scope
Električni priključek DIN Spade
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Manual with tool
Hladilna sredstva R744
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija razpona tlaka High pressure
Količina v pakiranju 25 kos
Komentarji za električne priključke DIN plug not included
Maks. delovni tlak [bar] 143 bar
Maks. delovni tlak [psig] 2074 psig
Moč kontakta AC=6 A, 250 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključku Deflator
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Product Name Description Pressure switch
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Soglasje CE 0035
TÜV
UKCA
Specifikacijski ključ CKB-2UCLN3002
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 150 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 302 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Tip CKB
Tlak, moški/ženski Female
UK RoHS compliance Yes
Velikost tlačnega priključka 1/4 in
Višji tlak aktivacije [bar] 130 bar
Višji tlak aktivacije [psi] 1885 psi
Vrsta tlačnega priključka Flare
Zaščita ohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality